KD 01-5-SA

커넥터

제품 번호: 50040098

Icon
정격 동작전류 4,000 mA
정격 전압(DIN EN 60664-1) 60 V
정격 충격 전압(DIN EN 60664-1) 1,500 V
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
손잡이 재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
잠금 장치 나사 연결
연결부 종류 나사 터미널
연결부 단면 1 x 0.75mm²
AWG 18
차폐됨 예
키 넓이 18 mm
순중량 39 g
메이팅 사이클, 최대 > 50
최대 케이블 아웃렛 6 ... 8 mm
작동 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP 67
인증 UL
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf