KD 01-5-SR
케이블 소켓
제품 번호:
50101943
| 작동 전압 | 최대 60V AC/DC |
| 정격 동작전류 | 4,000 mA |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 손잡이 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 버전 | 굴절형 |
| 잠금 장치 | 나사 연결, 스테인리스 V4A, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치 |
| 연결부 종류 | 나사 터미널 |
| 키 넓이 | 18 mm |
| 순중량 | 22 g |
| 최대 케이블 아웃렛 | 6 ... 8 mm |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 85 °C |
| 보호 등급 | IP 67 |
| HS 번호 | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| UNSPSC 26.08 | 39121413 |