KD 01-8-BA

케이블 소켓

제품 번호: 50112157

Icon
작동 전압 30V CC
정격 동작전류 1,500 mA
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
손잡이 재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 나사 터미널
연결부 단면 0.14 ~ 0.5mm²
AWG 26 ~ 20
키 넓이 18 mm
순중량 24 g
최대 케이블 아웃렛 6 ... 8 mm
작동 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
오염 정도 3, EN 60947-1
보호 등급 IP 67
HS 번호 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413