KD S-M12-8W-P1-150

연결 케이블

제품 번호: 50135135

Icon Icon
어플리케이션 내유성/내윤활성
작동 전압 30V AC/DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 굴절형
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 8 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 예
실리콘 불포함 예
케이블 길이 15,000 mm
덮개 재료 PUR
와이어 절연 PP
드래그 체인 적합성 예
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s
바깥 피복 특성 CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음 할로겐 없음, 납 없음, 무광택, 낮은 접착력, 내마모성, 가공하기 쉬움
바깥 피복 항구성 가수분해 내성과 미생물 내성, VDE 0472 803부 테스트 B에 따른 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2에 따른 내연성
비틀림 적합성 ± 30°/m(35사이클/분에서 최대 2백만 사이클)
키 넓이 13 mm
순중량 832 g
굽힘 주기 2,000,000 개수
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -20 ... 80 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -40 ... 80 °C
보호 등급 IP65
IP 67
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz