KD S-M30-16A-V1-250

연결 케이블

제품 번호: 50137265

어플리케이션 내화학성
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M30
유형 암
핀 개수 16 핀
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 16 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 예
케이블 길이 25,000 mm
덮개 재료 PVC
와이어 절연 PVC
드래그 체인 적합성 아니요
순중량 2,212 g
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 6 x 케이블 직경
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 0 ... 80 °C
인증 RoHS
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
EPLAN 매크로 - edz