KDS U-M8-4A-M8-3A-P1-000

어댑터

제품 번호: 50134904

Icon
작동 전압 최대 50V AC / 60V DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 암
핀 개수 4 핀
버전 액시얼
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
핀 개수 3 핀
버전 액시얼
차폐됨 아니요
키 넓이 9 mm
순중량 9 g
재료 PUR
보호 등급 IP 67
HS 번호 85366990
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440106
ECLASS 11.0 27440106
ECLASS 12.0 27440106
ECLASS 13.0 27440106
ECLASS 14.0 27440106
ECLASS 15.0 27440106
ECLASS 16.0 27440106
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002498
ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925
ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925
UNSPSC 26.08 32151900