KF-ETW-FU31-20
확산 반사 센서 플라스틱 광섬유 케이블
제품 번호:
50132817
| 시리즈 | KF |
| 작동 원리 | 터치 원리 |
| 애플리케이션 | 정밀 물체 감지 |
| 광빔 방출 | 측면 |
| 섬유심 | 다중 섬유심 |
| 섬유심 재료 | 플라스틱 |
| aktiver Faserdurchmesser | 0.5 mm |
| LV461 감지 범위 | 0 ... 16 mm |
| LV462 감지 범위 | 0 ... 28 mm |
| LV463 감지 범위 | 0 ... 48 mm |
| LV463.XV 감지 범위 | 0 ... 72 mm |
| LV463.XR 감지 범위 | 0 ... 85 mm |
| LV463I.XR 감지 범위 | 0 ... 130 mm |
| 최소 물체 직경 | 0.1 mm |
| 디자인 | 원주형 |
| 외부 직경 | 1.25 mm |
| 순중량 | 22 g |
| 헤드 재료 | 금속 |
| 종류 | 플라스틱 광섬유 케이블 (KF) |
| 섬유 길이 | 2,000 mm |
| 섬유 피복 재료 | PE |
| 프로브 고정 | Ø 3mm |
| 최소 굴곡 반경(유동식) | R15 |
| 빛 방출부의 슬리브 길이 | 15 mm |
| 광섬유 케이블 슬리브의 미터 나사 | 아니요 |
| 배열 | 유동적 |
| λ = 650nm의 경우 댐핑 | 210 dB/km |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| HS 번호 | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |