KRT3CM.L3S2/4T-M8
명암센서
제품 번호:
50148492
| 시리즈 | 3C |
| 특수 모델 | 타이머 기능 티치(Teach) 입력부 |
| 감지 범위 | 14.5 mm ±2mm |
| 빔 경로 | 집중됨 |
| 광원 | LED, RGB |
| 파장 길이 | B: 470 nm G: 525 nm R: 640 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 1.5 mm x 4 mm [14.5 mm] |
| 광점 위치 | 세로 |
| 광점 형태 | 장방형 |
| 광빔 방출 | 앞쪽 |
| 초점 | fix |
| 반복 정밀도 | 0.02 mm |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 12 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 25 mA |
| 티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전압 | high: ≥8V low: ≤ 2V 또는 연결되지 않음 |
| 지연 | 10 ms |
| 입력 저항 | 15,000 Ω |
| 기능 | 임펄스 연장 기능 조정 키보드 잠금장치 티치인 |
| 스위칭 상태, 활성 | High |
| 티치(Teach) 절차 | 정적 2-포인트 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 스위칭 전압 | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2V |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 10,000 Hz |
| 응답 시간 | 0.05 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 응답 지터 | 20 µs |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 티치(Teach) 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 순중량 | 10 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 재료 호환성 | ECOLAB |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
| 조작부 기능 | 스위칭 임계값 조정 임펄스 연장 기능 조정 티치인 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | EN IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ECLASS 16.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |