KRT3CM.L3S2/LT-M8.P1

명암센서

제품 번호: 50155509

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 3C
특수 모델 타이머 기능
티치(Teach) 입력부(3B 시리즈와 동일한 사전 설정 동작)
감지 범위 안정된 감지 범위
빔 경로 집중됨
광원 LED, RGB
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
광점 크기 [센서 간격에서] 1.5 mm x 4 mm [14.5 mm]
광점 위치 세로
광점 형태 장방형
광빔 방출 앞쪽
초점 fix
반복 정밀도 0.02 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 12 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V, low: ≤2V 또는 연결되지 않음
지연 10 ms
입력 저항 15,000 Ω
기능 티치인(시리즈 3B 동작)
스위칭 상태, 활성 High
티치(Teach) 절차 정적 2-포인트
디지털 스위칭 출력 1 개수
스위칭 전류, 최대 90 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 10,000 Hz
응답 시간 0.05 ms
동작 전 딜레이 300 ms
응답 지터 20 µs
종류 IO-Link
COM 모드 COM3
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM3 = 0.6 ms
버전 V1.1.4
Device ID 3202
SIO 모드 서포트 예
기능 전원 공급
출력 신호
티치(Teach) 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 10 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
조작부 기능 티치인
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67
IP 69KIII
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ECLASS 14.0 27270906
ECLASS 15.0 27270906
ECLASS 16.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
ETIM 10.0 EC001820
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - zip
조작 지침 - pdf
조작 지침 - IO-Link interface description - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf