KRTM 3B/2.1121-S8
명암센서
제품 번호:
50110585
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.
| 시리즈 | 3B |
| 특수 모델 | 타이머 기능 티치(Teach) 입력부 |
| 감지 범위 | 14.5 mm ±2mm |
| 빔 경로 | 집중됨 |
| 광원 | LED, RGB |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 1.5 mm x 6.5 mm |
| 광점 위치 | 세로 |
| 광점 형태 | 장방형 |
| 광빔 방출 | 앞쪽 |
| 초점 | fix |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
| 티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
| 티치(Teach) 절차 | 정적 2-포인트 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
| 스위칭 주파수 | 10,000 Hz |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 10 g |
| 표시 방식 | LED |
| 파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 55 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |