L300-M41C3-SLM24-UCA

안전 잠금장치

제품 번호: 50132040

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 L300
포함됨 안전 잠금장치 1개
액추에이터 1개
기능 EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치(Type 4)
안전 출력 활성화 모드 안전문이 닫혔고 잠겼을 때 안전 출력 활성
작동 원리 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) 최대 e 포함, EN ISO 13849-1
MTTFd 2,968 년, EN ISO 13849-1
PFHD 1.15E-9 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849-1
DC High
코딩 단계 높음, EN ISO 14119
상호 연결 방식 단독 연결
직렬 연결
공급 회로를 위한 외부 퓨징 2A 유형 Gg(또는 동격)
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -10 ... 10 %
소비 전류, 최대 1,200 mA
안전 스위칭 입력부 개수 2 개수
디지털 스위칭 입력부 개수 3 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압, 일반 24 V
전압 형식 DC
소비 전류, 일반 5 mA
액추에이터용 티치 입력부 예
기능 IE1 전자석 입력신호 활성화
기능 IE2 전자석 입력신호 활성화
기능 I3 프로그래밍 입력부 / 리셋 제어 입력부
종류 안전 스위칭 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압, 일반 24 V
소비 전류, 일반 5 mA
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 O3 신호 출력 보호 장비 닫힘
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 O4 신호 출력 보호 장비 잠김
케이블 인입부 개수 3 개수
기능 PLC와 연결
전원 공급
접점 연결부
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 18 핀
연결부 단면 1 x 0.34 ~ 0.75mm², 용접 부착 슬리브가 있는 리츠선, 1 x 0.34 ~ 1.5mm², 슬리브가 있는 리츠선
디자인 큐빅형
하우징 재료 금속
순중량 1,500 g
하우징 색상 적색
회색
고정 방식 통로 마운팅으로
케이블 인입부 종류 M20 x 1.5
케이블 인입부 측면 왼쪽, 오른쪽, 아래
해제 장치 보조 해제
스위치 타입 가드 로킹이 있는 인터록 잠금장치
시동 속도 0.001 ... 0.5 m/s
고정 방식 스프링 장력
고정 작동 스프링
고정력, 최대 9,750 N
기계적 수명 1,000,000 작동 간격, IEC 60947-5-1
작동 빈도, 최대 600 시간당, IEC 60947-5-1
추출력, 액추에이터 잠금 해제 30 N
보장된 스위칭 거리 Sao 2 mm
보호된 정지 간격 Sar 4 mm (액추에이터 잠기지 않음)
10mm(액추에이터 잠김)
액면 스위칭 거리 Sn 2.5 mm
반복 정밀도 ≤ 10 % Sn
최대 스위칭 주파수 1 Hz
표시 방식 LED
LED 개수 5 개수
파라미터 세팅 기본형
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 75 °C
보호 등급 IP 67
IP 69K
인증 ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ECLASS 16.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
UNSPSC 26.08 39122205
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 브로셔 - L300 - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
제품 전단지 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV SÜD - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf