LCS-1M12P-N08PNO-K020P
정전용량형 센서
제품 번호:
50135759
| 시리즈 | LCS-1 |
| 스위칭 거리 Sn | 1 ... 8 mm |
| 보호된 스위칭 거리 | 8 mm |
| MTTF | 226 년 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 15 mA |
| 온도 오차, 최대(%/Sr) | 20 % |
| 반복 정밀도, 최대(%/Sr) | 2 % |
| 정격 동작전류 | 100 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | 상시 개방 접점(NO) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 와이어 개수 | 3 선 |
| 와이어 단면 | 0.14 mm² |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 12 mm x 61 mm |
| 나사 크기 | M12 x 1 mm |
| 장착 방식 | 나란히 있지 않음 |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | 폴리부틸렌(PBT) |
| 활성면 재료 | 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT) |
| 커버 재료 | 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT) |
| 순중량 | 43 g |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 다중권 전위차계(20단) |
| 조작부 기능 | 감도 설정 |
| 스위칭 거리 조정 가능 | 예 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 85 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |