LCS-1M18T-N15PNO-K020T

정전용량형 센서

제품 번호: 50135783

Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 LCS-1
스위칭 거리 Sn 2 ... 15 mm
보호된 스위칭 거리 15 mm
MTTF 300 년
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 35 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 15 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 15 %
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 2 %
정격 동작전류 300 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 100 Hz
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PTFE
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.2 mm²
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 73 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
장착 방식 나란히 있지 않음
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 테플론(PTFE)
활성면 재료 플라스틱, 테플론(PTFE)
커버 재료 플라스틱, 테플론(PTFE)
순중량 110 g
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 다중권 전위차계(20단)
조작부 기능 감도 설정
스위칭 거리 조정 가능 예
작동 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
3D-CAD 모델 - LCS-1M18T-N15PNO-K020T - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
설치 지침 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - pdf