LCS-2M18B-N15NNC-K020V

정전용량형 센서

제품 번호: 50136600

Icon Icon
시리즈 LCS-2
스위칭 거리 Sn 2 ... 15 mm
보호된 스위칭 거리 12.1 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %
개방회로 전류 10 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 10 %
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 5 %
정격 동작전류 200 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 상시 폐쇄 접점(NC)
스위칭 주파수 100 Hz
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.35 mm²
디자인 원주형
치수(Ø x 길이) 18 mm x 70 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
장착 방식 나란히 있지 않음
하우징 재료 금속
활성면 재료 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
커버 재료 플라스틱, 폴리부틸렌(PBT)
순중량 128 g
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 다중권 전위차계
조작부 기능 감도 설정
스위칭 거리 조정 가능 예
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD 모델 - LCS-2M18B-N15NNC-K020V - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf