LCS-2Q54P-F10PNO-K020P

정전용량형 센서

제품 번호: 50154119

Icon Icon
시리즈 LCS-2
스위칭 거리 Sn 1 ... 10 mm
MTTF 563 년
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 20 mA
온도 오차, 최대(%/Sr) 15 %
반복 정밀도, 최대(%/Sr) 5 %
정격 동작전류 200 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 상시 개방 접점(NO)
스위칭 주파수 100 Hz
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PUR
와이어 개수 3 선
와이어 단면 0.18 mm²
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 50 mm x 20 mm x 5.5 mm
장착 방식 매입형
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
활성면 재료 ABS, ABS
커버 재료 플라스틱
순중량 44 g
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중권 전위차계(12단)
조작부 기능 감도 설정
스위칭 거리 조정 가능 예
작동 시 주변 온도 -25 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
EPLAN 매크로 - edz