LE49C.UCH/TS-TB
투수광 포토 센서 수신기
제품 번호:
50130467
| 시리즈 | 49C |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 특수 모델 | 히터 |
| 감지 범위 | 송신기 참조 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 20 ... 250 V, AC/DC |
| 소비전력(AC의 경우) | 1.5 V·A |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 폐쇄 접점 |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 25 Hz |
| 응답 시간 | 20 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 31 mm x 104 mm x 55.5 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 150 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| M3 체결용 권장 조임 토크 | 0.9 N·m |
| M4 체결용 권장 조임 토크 | 1.4 N·m |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 3 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |