LE49CI.UCH1/M4-TB

투수광 포토 센서 수신기

제품 번호: 50130466

Icon Icon Icon Icon
시리즈 49C
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
특수 모델 히터
감지 범위 송신기 참조
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 20 ... 250 V, AC/DC
소비전력(AC의 경우) 1.5 V·A
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 MOSFET 반도체, 상시 개방 접점(NO)
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 150 Hz
응답 시간 3.3 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 150 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
M3 체결용 권장 조임 토크 0.9 N·m
M4 체결용 권장 조임 토크 1.4 N·m
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 270° 전위차계
티치 버튼
조작부 기능 Light/Dark 전환
감도 설정
릴리스 지연을 위한 시간 모듈 활성화
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf