LS 64/2 SE-L.2
투수광 포토 센서 송신기
제품 번호:
50029072
| 시리즈 | 64 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 어플리케이션 | 소형 부품 감지 |
| 감지 범위 | 0 ... 25 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 30 m (일반적인 감지 범위) |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 880 nm |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
| 동작 전 딜레이 | 100 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 스테인리스 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 28.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 430 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 65I |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |