LS12
투수광 포토 센서 송신기
제품 번호:
50140837
| 시리즈 | 12 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 어플리케이션 | 소형 부품 감지 |
| 감지 범위 | 0 ... 1 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | (일반적인 감지 범위) |
| 광원 | LED, 적색 |
| 파장 길이 | 630 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 극점 보호 |
| 공급전압 점검 UB | 11 ... 26 V, DC, 리플 포함 |
| 소비 전류, 최대 | 14 mA |
| 잔류 리플 | 10 %, UB에서 |
| 응답 시간 | 0.5 ms |
| 동작 전 딜레이 | 100 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 개수 | 2 선 |
| 와이어 단면 | 0.08 mm² |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 7.7 mm x 27.8 mm x 14 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-PBT |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 40 g |
| 하우징 색상 | 흑색 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 75 °C |
| 보호 등급 | IP 67 |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |