LS22

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50140838

Icon Icon Icon
시리즈 22
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
어플리케이션 소형 부품 감지
감지 범위 0 ... 1 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 630 nm
송신 신호 형태 펄스형
보호 회로 과전압 방지장치
극점 보호
공급전압 점검 UB 11 ... 26 V, DC, 리플 포함
소비 전류, 최대 14 mA
잔류 리플 10 %, UB에서
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
덮개 재료 PVC
케이블 색상 흑색
와이어 개수 2 선
와이어 단면 0.08 mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 16.2 mm x 30 mm x 6.8 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-PBT
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 40 g
하우징 색상 흑색
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -25 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 75 °C
보호 등급 IP 67
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf