LS318BI/9D-200-M12

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50144558

Icon Icon Icon Icon
시리즈 318B
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
특수 모델 입력신호 비활성화
감지 범위 0 ... 16 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 23 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적외선
파장 길이 850 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 면제 그룹(EN 62471에 따름)
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC, 리플 포함
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
입력신호 비활성화 개수 2 개수
종류 입력신호 비활성화
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 200 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.2 mm²
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(Ø x 길이) 18 mm x 46 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 20 g
하우징 색상 적색
흑색
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -40 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf