LS412BL2/D
투수광 포토 센서 송신기
제품 번호:
50140165
| 시리즈 | 412B |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 특수 모델 | 입력신호 비활성화 |
| 감지 범위 | 0 ... 50 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 50 m (일반적인 감지 범위) |
| 빔 경로 | 콜리메이트 |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 660 nm |
| 레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 최대 레이저 출력 | 0.001 W |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 펄스 지속 시간 | 4.6 µs |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 2 mm [1,000 mm] |
| 광점 형태 | 원형 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 36 V, DC, 리플 포함 |
| 잔류 리플 | 0 ... 20 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 10 mA |
| 입력신호 비활성화 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 입력신호 비활성화 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 케이블 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료 | PVC |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 개수 | 3 선 |
| 와이어 단면 | 0.34 mm² |
| 치수(Ø x 길이) | 12 mm x 51 mm |
| 나사 크기 | M12 x 1 mm |
| 하우징 재료 | 스테인리스 |
| 스테인리스 하우징 | V2A |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 100 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |