LSC748-000-100

컨트롤 박스

제품 번호: 50142331

시리즈 CMS 7xxi
적합한 적용 대상: CMS 700i 윤곽 측정 시스템
출력 전류, 채널당 상시 전류, 최대 100mA
공급전압 점검 UB 100 ... 263 V, AC
디지털 스위칭 입력부 개수 4 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 24V, VIN
디지털 스위칭 출력 4 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 AC
스위칭 전압 24V, VIN
종류 이더넷 TCP/IP, PROFINET
기능 파라미터 설정 / 프로세스 데이터
기능 파라미터 설정 / 프로세스 데이터
연결 13 개수
기능 접지
연결부 종류 나사 연결
재료 금속
기능 전원 공급
연결부 종류 전원 플러그
재료 금속
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
연결부 종류 원형 커넥터, CML1, CML2 및 CML3 연결에 유효함
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 회전 센서 연결(길이 라이트 커튼과 사용하지 않음)
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 8 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 디지털 스위칭 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 디지털 스위칭 입력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 디지털 스위칭 출력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 디지털 스위칭 출력부
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 380 mm x 380 mm x 210 mm
하우징 재료 금속
순중량 11,730 g
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 webConfig를 통해 수행
파라미터 세팅 회전식 스위치
작동 시 주변 온도 0 ... 45 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 70 °C
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27270992
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz