LSE 96K/R-1310-25

투수광 포토 센서 수신기

제품 번호: 50025257

Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
LE49CI.UC/TS-TB
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호: 50127445
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 투수광원리
  • 디자인: 큐빅형
  • 전압형식: AC/DC
품목 번호: 50127445
LSE 96M/R-1310-25
투수광 포토 센서 수신기
품목 번호: 50080080
  • 시리즈: 96
  • 작동원리: 투수광원리
  • 디자인: 큐빅형
  • 전압형식: AC/DC
품목 번호: 50080080
시리즈 96
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 수신기
감지 범위 송신기 참조
공급전압 점검 UB 20 ... 230 V, AC/DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 릴레이, 상시 폐쇄 접점/상시 개방 접점
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 20 Hz
연결 1 개수
연결부 종류 단자
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 150 g
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf