LSR 64/4 E-L
투수광 포토 센서 수신기
제품 번호:
50080150
| 시리즈 | 64 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 감지 범위 | 송신기 참조 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, 20 % |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 40 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | light 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz |
| 응답 시간 | 5 ms |
| 동작 전 딜레이 | 100 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 스테인리스 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 28.5 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 430 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 65I |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |