LSS 96K-1213-24

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50080657

Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
LS49C.8-TB
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50134451
  • 시리즈: 49C
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0.5 ... 120 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50134451
LSS 96M-1090-24
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50025223
  • 시리즈: 96
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0 ... 50 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50025223
시리즈 96
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
특수 모델 입력신호 활성화
감지 범위 0 ... 30 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 39 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 50 mA
입력신호 활성화 개수 1 개수
종류 입력신호 활성화
연결 1 개수
연결부 종류 단자
핀 개수 3 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 380 g
참고 사용된 하우징 부분에 과불소부탄술폰산(PFBS)이 포함되어 있음
표시 방식 LED
작동 시 주변 온도 -40 ... 55 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf