LSSL 318M-S12

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50083172

Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 318
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
특수 모델 입력신호 활성화
감지 범위 0 ... 15 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 18 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 콜리메이트
광원 레이저, 적색
파장 길이 650 nm
레이저 등급 1, IEC/EN 60825-1:2014
송신 신호 형태 펄스형
광점 형태 원형
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
입력신호 활성화 개수 2 개수
종류 입력신호 활성화
동작 전 딜레이 30 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(Ø x 길이) 18 mm x 50 mm
나사 크기 M18 x 1 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 V2A
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 60 g
하우징 색상 은색
흑색
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 270° 전위차계
작동 시 주변 온도 -25 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf