LSSR 8-S12

투수광 포토 센서 송신기

제품 번호: 50036354

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
LS35CPP/8X-M12
투수광 포토 센서 송신기
품목 번호: 50150336
  • 시리즈: 35C
  • 작동원리: 투수광원리
  • 최대감지범위: 0 ... 25 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50150336
시리즈 8
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
감지 범위 0 ... 12 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0 ... 20 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 35 mA
동작 전 딜레이 100 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 15 mm x 48 mm x 38 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연
렌즈 커버 재료 유리
순중량 70 g
하우징 색상 적색
고정 방식 더브테일 홈
마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
재료 호환성 ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -40 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf