LV453B/2X-100-M8

광섬유 케이블 앰프

제품 번호: 50154178

Icon
시리즈 453B
적합한 적용 대상: 플라스틱 광섬유 케이블
특수 모델 넓은 감지 범위
타이머 기능
광원 4개의 구성요소 LED, 적색
파장 길이 625 nm
송신 신호 형태 펄스형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
광섬유 케이블 연결부 클램프 고정, 2 x Ø 2.4mm
광섬유 케이블 연결 깊이 7 ~ 9mm
공급전압 점검 UB 12 ... 24 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 15 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2.5V)
low: ≤ 2,5V
스위칭 소자 트랜지스터, NPN
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
작동/차단 지연 작동/차단 지연
동작 전 딜레이 300 ms
와이핑 접점 와이핑 접점
스위칭 주파수 12,500 Hz
응답 시간 40 µs
스위칭 주파수 2,000 Hz
응답 시간 250 µs
스위칭 주파수 500 Hz
응답 시간 1,000 µs
스위칭 주파수 27 Hz
응답 시간 18,000 µs
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 100 mm
케이블 색상 흑색
와이어 단면 0.14 mm²
나사 크기 M8
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 10 mm x 34 mm x 72 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
순중량 45 g
하우징 색상 적색
흑색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 푸시 버튼
조작부 기능 Light/Dark 전환
감도 설정
스위칭 범위 설정
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 75 °C
보호 등급 IP 50
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ECLASS 16.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf