MA-DCR50-S7

어댑터 세트

제품 번호: 50151531

종류 실험실용 및 테스트용 어댑터 회로 기판
인쇄 회로 기판
공급전압 점검 UB 5 V, DC, PC에서 USB를 통해
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 10 mm x 65 mm
순중량 51 g
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
HS 번호 85340090
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440320
ECLASS 9.0 19200502
ECLASS 10.0 27440320
ECLASS 11.0 27440320
ECLASS 12.0 27440320
ECLASS 13.0 27440320
ECLASS 14.0 27440320
ECLASS 15.0 27440320
ECLASS 16.0 27440320
ETIM 5.0 EC000313
ETIM 6.0 EC000313
ETIM 7.0 EC000313
ETIM 8.0 EC000313
ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313
UNSPSC 26.08 39121400