MC330-S1-A
액추에이터
제품 번호:
63001152
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 30 mm x 13 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | 유리 화이버 강화(PPS), 자소성 |
| 순중량 | 21 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 다른 솔레노이드 센서와의 간격, 최소 | 50 mm |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 70 °C |
| HS 번호 | 85051990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279217 |
| ECLASS 8.0 | 27279217 |
| ECLASS 9.0 | 27272404 |
| ECLASS 10.0 | 27272404 |
| ECLASS 11.0 | 27272404 |
| ECLASS 12.0 | 27274002 |
| ECLASS 13.0 | 27274002 |
| ECLASS 14.0 | 27274002 |
| ECLASS 15.0 | 27274002 |
| ECLASS 16.0 | 27274002 |
| ETIM 5.0 | EC001487 |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
| ETIM 10.0 | EC001487 |
| UNSPSC 26.08 | 39122221 |