MD 742-11-82X5-12

IO 링크 허브

제품 번호: 50153501

Icon Icon
시리즈 MD 700i
종류 IO 허브
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 15 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 16 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
디지털 스위칭 출력 16 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 24V
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
포트 타입 A
버전 V1.1
SIO 모드 서포트 예
연결 9 개수
센서 연결부 8 개수
전원공급장치 연결부 1 개수
기능 IO-Link 마스터에 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 장치와 연결
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 암
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 54 mm x 27.4 mm x 150 mm
하우징 재료 플라스틱
할로겐 프리
순중량 244 g
작동 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 85 °C
보호 등급 IP65
IP 67
IP 69K
인증 c UL US
HS 번호 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ECLASS 16.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
UNSPSC 26.08 43222600
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - V 1.1 - zip
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 전단지 - pdf