MLC500T20-450H/A

안전 라이트 커튼 송신기

제품 번호: 68016204

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLC 500
장치 종류 송신기
캐스케이딩 Host
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 손 보호
유형 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
분해능 20 mm
보호필드 높이 450 mm
감지 범위 0 ... 15 m
빔 개수 36 개수
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
광원 LED, 적외선
파장 길이 940 nm
송신 다이오드 평균 성능 50 µW
송신 신호 형태 펄스형
LED 위험 그룹 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름)
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 26.5 ... 31.6 V
AS‑i 회로 전류 소비 50 mA
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 22.5 V
전압 형식 DC
기능 감지 범위 감소 제어 입력
종류 AS 인터페이스, 작업 안전
기능 진행
AS-i 프로파일 S-0.B.F
슬레이브 주소 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0
AS-i 사양에 따른 사이클 시간 최대 5ms ms
연결 2 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
기능 캐스케이드 Guest Out
캐스케이드 Middle Guest Out
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 330 mm
덮개 재료 PUR
나사 크기 M12
유형 암
재료 플라스틱
핀 개수 8 핀
허용 도체 단면, 일반 0.25 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 200 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 516 mm x 53 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 675 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 고정 브라켓
스위블 마운트
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
진동 내성 50 m/s²
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 IEC/EN 60068-2-6
충격 내성 100 m/s²
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC/EN 60068-2-6
미국 특허 US 6,418,546 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
3D-CAD 모델 - MLC500T20-450H/A - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - MLC 510/A Host/Guest - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - MLC 500, MLC 300 - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf