MLC500T30-900-EX2
안전 라이트 커튼 송신기
제품 번호:
68040309
| 시리즈 | MLC 500 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
| 어플리케이션 | 손 보호 |
| 기능 | 범위 축소 전송 채널 전환 |
| 유형 | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 분해능 | 30 mm |
| 보호필드 높이 | 900 mm |
| 감지 범위 | 0 ... 10 m |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 940 nm |
| 송신 다이오드 평균 성능 | 50 µW |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 위험 그룹 | 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름) |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 소비 전류, 최대 | 50 mA |
| 퓨즈 | 2A 시간 지연 |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 22.5 V |
| 전압 형식 | DC |
| 기능 | 감지 범위 감소 제어 입력 |
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
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30.7 mm x 966 mm x 40.3 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱/PC |
| 최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
| 순중량 | 1,050 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 고정 방식 | 고정 브라켓 스위블 마운트 슬롯 마운팅 장치 컬럼에 설치 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Ex 장치 카테고리 | 3D 3G |
| Ex 장치 그룹 | II |
| 허용 표면 온도 | T<85°(T4) °C |
| 점화 방지 종류 | nA 방폭용 하우징으로 "tc" 보호 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |