MLC510R90-600/A
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
68007906
| 시리즈 | MLC 500 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
| 어플리케이션 | 위험 영역 안전장치 접근 보호 장치 |
| 유형 | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7.73E-09 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 분해능 | 90 mm |
| 보호필드 높이 | 600 mm |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 26.5 ... 31.6 V |
| AS‑i 회로 전류 소비 | 150 mA |
| 응답 시간 | 3 ms |
| 재시동 지연 시간 | 100 ms |
| 종류 | AS 인터페이스, 작업 안전 |
| 기능 | 진행 |
| AS-i 프로파일 | S-0.B.F |
| 슬레이브 주소 | 1..31 프로그래밍 가능, 기본값=0 |
| AS-i 사양에 따른 사이클 시간 | 최대 5ms ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 기계 인터페이스 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 허용 도체 단면, 일반 | 0.25 mm² |
| 연결 케이블 길이, 최대 | 100 m |
| 부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 | 200 Ω |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 666 mm x 35.4 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
| 순중량 | 750 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 고정 브라켓 스위블 마운트 슬롯 마운팅 장치 컬럼에 설치 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| 진동 내성 | 50 m/s² |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
| 충격 내성 | 100 m/s² |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
| 미국 특허 | US 6,418,546 B |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |
EPLAN 매크로 - edz