MLC511R14-1800

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 68005118

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLC 500
장치 종류 수신기
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 손가락 보호
기능 패키지 기본
기능 자동 시동/재시동
전송 채널 전환
유형 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7.73E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 14 mm
보호필드 높이 1,800 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 150 mA
퓨즈 2A 시간 지연
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 22.5 V
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 380 mA
부하 인덕턴스 2,000 µH
부하 용량 0.3 µF
잔여 전류, 최대 0.2 mA
잔여 전류, 일반 0.002 mA
전압 강하 1.5 V
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 39 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 1 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
허용 도체 단면, 일반 0.25 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 200 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 1,866 mm x 35.4 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 1,950 g
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
3D-CAD 모델 - MLC511R14-1800 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - MLC 511 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - MLC 500, MLC 300 - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf