MLC520-S-24-1170
안전센서 세트
제품 번호:
68602117
| 시리즈 | MLC 520S |
| 장치 종류 | 세트(송신기 및 수신기) |
| 포함됨 | BT-MLC-S-C 고정 브라켓 6개 BT-MLC-S-O 고정 브라켓 4개 |
| 어플리케이션 | 손 보호 |
| 기능 | 시동/재시동 인터락(RES) 외부 장치 모니터링(EDM) 자동 시동/재시동 |
| 유형 | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2.64E-09 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849 |
| 분해능 | 24 mm |
| 보호필드 높이 | 1,170 mm |
| 감지 범위 | 0.2 ... 6 m |
| 빔 개수 | 62 개수 |
| 동기화 | 송신기와 수신기 사이 시각적 |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 850 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 위험 그룹 | 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름) |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 22.5 V |
| 전압 형식 | DC |
| 부하 인덕턴스 | 2,000 µH |
| 부하 용량 | 1 µF |
| 잔여 전류, 최대 | 200 mA |
| 잔여 전류, 일반 | 2 mA |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 스위칭 원리 | +24V 스위칭 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 응답 시간 | 13 ms |
| 연결 | 2 개수 |
| 기능 | 송신기 장치 연결장치 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 160 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 기능 | 수신기 장치 연결장치 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 160 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 15.4 mm x 1,170 mm x 32.6 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 5,900 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | C-설치 브래킷 L-설치 브래킷 O-설치 브래킷 |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | TÜV Süd |
| 진동 내성 | 50 m/s² |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | IEC/EN 60068-2-6 |
| 충격 내성 | 98.1 m/s² |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-29 |
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
3D-CAD 모델 - MLC520-S-24-1170 - zip
EPLAN 매크로 - edz