MLC520-S-24-450

안전센서 세트

제품 번호: 68602045

Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLC 520S
장치 종류 세트(송신기 및 수신기)
포함됨 BT-MLC-S-C 고정 브라켓 4개
BT-MLC-S-O 고정 브라켓 4개
어플리케이션 손 보호
기능 시동/재시동 인터락(RES)
외부 장치 모니터링(EDM)
자동 시동/재시동
유형 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.64E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 24 mm
보호필드 높이 450 mm
감지 범위 0.2 ... 6 m
빔 개수 24 개수
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
광원 LED, 적외선
파장 길이 850 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 위험 그룹 면제 그룹(EN 62471:2008에 따름)
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 22.5 V
전압 형식 DC
부하 인덕턴스 2,000 µH
부하 용량 1 µF
잔여 전류, 최대 200 mA
잔여 전류, 일반 2 mA
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 9 ms
연결 2 개수
기능 송신기 장치 연결장치
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 160 mm
덮개 재료 PUR
케이블 색상 흑색
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
기능 수신기 장치 연결장치
연결부 종류 원형 커넥터가 있는 케이블
케이블 길이 160 mm
덮개 재료 PUR
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 15.4 mm x 450 mm x 32.6 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 플라스틱
순중량 2,300 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 C-설치 브래킷
L-설치 브래킷
O-설치 브래킷
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 TÜV Süd
진동 내성 50 m/s²
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 IEC/EN 60068-2-6
충격 내성 98.1 m/s²
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-29
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
3D-CAD 모델 - MLC520-S-24-450 - zip
EPLAN 매크로 - edz
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - MLC 500, MLC 300 - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf