MLC520R40-1350G
안전 라이트 커튼 수신기
제품 번호:
68021413
| 시리즈 | MLC 500 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 캐스케이딩 | Guest |
| 포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
| 어플리케이션 | 손 보호 위험 영역 안전장치 접근 보호 장치 |
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
| 분해능 | 40 mm |
| 보호필드 높이 | 1,350 mm |
| 빔 개수 | 54 개수 |
| 응답 시간 | 12 ms, Host/Middle Guest 장치의 반응 시간 포함 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 캐스케이드 Host In 캐스케이드 Middle Guest In |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 330 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 단면 | 0.14 mm² |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 1,364 mm x 53 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 최종 캡 재료 | 아연 다이캐스팅 |
| 순중량 | 1,473 g |
| 하우징 색상 | 황색, RAL 1021 |
| 고정 방식 | 고정 브라켓 스위블 마운트 슬롯 마운팅 |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |