MLD-M003-UDC-1900-S2

안전센서 세트 편향 미러

제품 번호: 426508

Icon Icon Icon
시리즈 MLD-UDC
빔 개수 3 개수
빔 간격 400 mm
순중량 10,294 g
장치 컬럼 포함 예
발받침대를 제외한 칼럼 높이 1,900 mm
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706