MOD-EAC-I2-O4/06A-24V
부하 회로 모니터링 모듈
제품 번호:
50132592
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | PLM |
| 초과 전압 카테고리 | III |
| 신호 출력부 개수 | 1 개수 |
| 기능 | 과부하 단락 무전위, 차단 시 상시 폐쇄 접점 |
| 연결 | 2 개수 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수 | 6 핀 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수 | 6 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 70 mm x 90 mm x 75 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 160 g |
| 표시 방식 | LED |
| 작동 시 주변 온도 | 0 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 80 °C |
| 오염 정도 | 2 |
| 보호 등급 | IP 20 |
| 인증 | c UL US cUR us |
| HS 번호 | 85363010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27242611 |
| ECLASS 11.0 | 27242611 |
| ETIM 5.0 | EC002583 |
| ETIM 6.0 | EC002583 |
| ETIM 7.0 | EC002583 |