MSI-CM52B-02
안전 스위치
제품 번호:
547934
| 시리즈 | MSI-CM |
| 어플리케이션 | 안전 릴레이 및 안전 컨트롤러를 위한 접점 확장 |
| 기능 | 1채널 또는 2채널 작동 EDM 통합을 위한 피드백 경로 |
| 재시동 | 자동 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 262 년, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1E-10 시간당 |
| PFHD, nop = 8766 | 0.000000000102 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 4, EN ISO 13849-1 |
| STOP 카테고리 | 0, IEC/EN 60204-1 |
| AC15(저항성 부하)의 경우 B10d | 230,000 사이클 개수 |
| 보호 회로 | 과전압 방지장치 |
| 전기 경로별 상시 전류, 최대 | 6 A |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
| 소비전력, 최대 | 1.7 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
| 출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 | 5 개수 |
| 출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 | 0 개수 |
| 출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 | 1 개수 |
| 작동 지연 시간 | 20 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 장치와 연결 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수 | 16 핀 |
| 연결부 단면 | 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 리츠선 1 x 0.2 ~ 2.5mm², 전선 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 99 mm x 114.5 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | 강화되지 않은 폴리아미드 PA |
| 전기 접점 재료 | AgSnO2, gold flashed |
| 순중량 | 231 g |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
| 기계적 수명 | 100,000,000 작동 간격 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 20(터미널) IP 40(하우징) |
| 인증 | TÜV Rheinland UL c UL |
| HS 번호 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |