MSI-TR2B-01
안전 스위치
제품 번호:
547960
| 시리즈 | MSI-TB |
| 어플리케이션 | IEC/EN 61496에 따른 싱글 라이트 빔 안전 센서 타입 2용 평가 장치 |
| 기능 | SafetyON 신호 출력 시동/재시동 인터락(RES) 신호 출력 Error 외부 장치 모니터링(EDM) 주기적인 기능 테스트 추가 필터링 시간을 통한 가용성 향상 |
| 재시동 | 수동식 자동 |
| 유형 | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 년, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8.8E-08 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 2, EN ISO 13849-1 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 전기 경로별 상시 전류, 최대 | 2 A |
| 공급전압 점검 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| 소비 전류, 최대 | 200 mA, 외부 부하 없음 |
| 소비전력, 최대 | 4.8 W, 24V의 경우 추가 출력 부하 |
| 잔류 리플 | -15 ... 15 % |
| 퓨즈 | 외부(최대 3.15A 시간 지연) |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 4 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 23 V |
| 전압 형식 | DC |
| 기능 | 외부 장치 모니터링(EDM) 제어 입력 |
| 기능 | 수신기 제어 입력 |
| 기능 | 재시작/시작 제어 입력 |
| 기능 | 리셋 제어 입력 |
| 기능 | 재시동 인터로크 제어 입력 |
| 안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 | 2 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 3 개수 |
| 종류 | 안전 스위칭 출력OSSD |
| 전압 형식 | DC |
| 전류 부하, 최대 | 2,000 mA |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
| 스위칭 소자 | 릴레이, 상시 개방 접점 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전압 high, 최소 | 18.2 V |
| 스위칭 전압 low, 최대 | 2.5 V |
| 스위칭 전압, 일반 | 23 V |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 기능 | Safety ON 신호 출력 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 기능 | 신호 출력 Error |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, PNP |
| 기능 | 테스트(송신기) 신호 출력 |
| 출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 | 2 개수 |
| 출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 | 0 개수 |
| 출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 | 0 개수 |
| 응답 시간 | 20 ms |
| 스위치 온 지연 | 2 s |
| 필터 타임 | 130 ms |
| 작동 지연 시간 | 130 ms |
| 테스트 요구조건으로 센서 반응 시간 | 0.5 ... 60 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 장치와 연결 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 나사 터미널 |
| 핀 개수 | 16 핀 |
| 연결부 단면 | 0.2 ~ 2.5mm² |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 99 mm x 114.1 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | 강화되지 않은 폴리아미드 PA |
| 순중량 | 200 g |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 4 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| 보호 등급 | IP 40II |
| 인증 | TÜV Süd |
| 미국 특허 | US 6,418,546 B |
| HS 번호 | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ECLASS 16.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
| UNSPSC 26.08 | 32151800 |