MSI-TR2B-02

안전 스위치

제품 번호: 547961

Icon Icon
시리즈 MSI-TB
어플리케이션 IEC/EN 61496에 따른 싱글 라이트 빔 안전 센서 타입 2용 평가 장치
기능 SafetyON 신호 출력
시동/재시동 인터락(RES)
신호 출력 Error
외부 장치 모니터링(EDM)
주기적인 기능 테스트
추가 필터링 시간을 통한 가용성 향상
재시동 수동식
자동
유형 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 년, EN ISO 13849-1
PFHD 8.8E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 2, EN ISO 13849-1
보호 회로 극점 보호
단락 방지
전기 경로별 상시 전류, 최대 2 A
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 200 mA, 외부 부하 없음
소비전력, 최대 4.8 W, 24V의 경우 추가 출력 부하
잔류 리플 -15 ... 15 %
퓨즈 외부(최대 3.15A 시간 지연)
디지털 스위칭 입력부 개수 4 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
기능 외부 장치 모니터링(EDM) 제어 입력
기능 수신기 제어 입력
기능 재시작/시작 제어 입력
기능 리셋 제어 입력
기능 재시동 인터로크 제어 입력
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
디지털 스위칭 출력 3 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 2,000 mA
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
스위칭 소자 릴레이, 상시 개방 접점
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 전압 high, 최소 18.2 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 23 V
전압 형식 DC
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 Safety ON 신호 출력
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 신호 출력 Error
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
기능 테스트(송신기) 신호 출력
출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 2 개수
출력부 개수, 안전 중심, 지연, 접촉 기반 0 개수
출력부 개수, 표시 기능, 비지연, 접촉 기반 0 개수
응답 시간 20 ms
스위치 온 지연 2 s
필터 타임 130 ms
작동 지연 시간 130 ms
테스트 요구조건으로 센서 반응 시간 0.5 ... 60 ms
연결 1 개수
기능 장치와 연결
전원 공급
연결부 종류 단자
터미널 종류 스프링 타입 터미널
핀 개수 16 핀
연결부 단면 0.2 ~ 1.5mm²
치수(너비 x 높이 x 길이) 22.5 mm x 111 mm x 114.1 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 강화되지 않은 폴리아미드 PA
순중량 200 g
하우징 색상 회색
고정 방식 스냅온 마운팅
표시 방식 LED
LED 개수 4 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 40II
인증 TÜV Süd
미국 특허 US 6,418,546 B
HS 번호 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ECLASS 16.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
UNSPSC 26.08 32151800
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
제품 전단지 - pdf