NT Base IT 2105i

전원장치

제품 번호: 50155852

종류 전원장치
적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 2105i
종류 커넥터 전원장치
출력 5 V DC, 3 A
입력 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
연결 2 개수
연결부 종류 커넥터: EU, UK, US, AUS(기능: 전압 입력)
연결부 종류 커넥터: 3.45mm(기능: 전압 출력)
치수(너비 x 높이 x 길이) 39 mm x 80 mm x 110 mm
순중량 215 g
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
UNSPSC 26.08 39121004