NTS 2

연결 부품

제품 번호: 50136698

연결부 종류 단자
치수(너비 x 높이 x 길이) 102 mm x 42 mm x 228 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
순중량 365 g
하우징 색상 흑색
표시 방식 LED 표시등
청각적
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 40II
HS 번호 85389091
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270990
ECLASS 9.0 27379201
ECLASS 10.0 27270992
ECLASS 11.0 27270992
ECLASS 12.0 27270992
ECLASS 13.0 27270992
ECLASS 14.0 27270992
ECLASS 15.0 27270992
ECLASS 16.0 27270992
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100