ODSIL 96B M/L-S12
광학 거리 센서
제품 번호:
50127488
| 시리즈 | 96 |
| 감지 방식 | 직접 반사형 |
| 빔 경로 | 분산됨 |
| 광원 | 레이저, 적외선 |
| 파장 길이 | 658 nm |
| 레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 최대 레이저 출력 | 0.19 W |
| 펄스 지속 시간 | 0.0000065 µs |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 7 mm [10,000 mm] |
| 광점 형태 | 원형 |
| 측정 범위 | 300 ... 10,000 mm |
| 분해능 | 3.0mm |
| 정확성 | 0.5 % |
| 정확성 기준값 | 최종값 |
| 반복 정밀도 | 5 mm |
| 측정 시간 | 2.8 ... 100 ms |
| 온도 오차 | 1.5 mm/K |
| 참조 | 아니요 |
| 흑/백 양상 | 10 mm |
| 거리 측정 원리 | Time of flight |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 종류 | IO-Link |
| COM 모드 | COM2 |
| 최소 사이클 타임 | COM2 = 2.3ms |
| 프레임 타입 | 2.2 |
| 버전 | V1.0.1 |
| SIO 모드 서포트 | 아니요 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 380 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 더브테일 홈 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED OLED 디스플레이 |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67II IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz