ODSL 8/V66.01-500-S12
광학 거리 센서
제품 번호:
50111175
| 시리즈 | 8 |
| 감지 방식 | 직접 반사형 |
| MTTF | 114 년 |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 630 nm |
| 레이저 등급 | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 2 mm x 6 mm |
| 광점 형태 | 장방형 |
| 측정 범위 | 20 ... 500 mm |
| 분해능 | 0.1 ... 0.5mm |
| 정확성, 근접 범위 | 2 % |
| 정확성, 원거리 | 4 % |
| 정확성 기준값 | 측정 거리 |
| 반복 정밀도, 근거리 | 1 % |
| 반복 정밀도, 원거리 | 3 % |
| 반복 정밀도 기준값 | 측정 거리 |
| 측정 시간 | 2 ... 7ms |
| 참조 | 아니요 |
| 흑/백 양상 | 1.5 % |
| 거리 측정 원리 | 삼각측량 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 2 개수 |
| 종류 | 전압 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터, 90° 회전식 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 아연 다이캐스팅 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 70 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 더브테일 홈 마운팅 스레드 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 스위치 |
| 파라미터 세팅 | 회전식 스위치 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 40 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 50 °C |
| 보호 등급 | IP 67II IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |