ODT25CL1-3M.3/LT-M12
배경 억제 거리 센서
제품 번호:
50154991
| 시리즈 | 25C |
| 작동 원리 | 배경 억제 거리 센서 |
| 감지 방식 | 직접 반사형 |
| 특수 모델 | 독립 스위칭 출력 2개 측정값 출력 |
| 흑백 오류 | ±20mm, 다이어그램 참조 |
| 감지 범위 | 0.07 ... 3 m (안정된 감지 범위) |
| 설정 범위 | 50 ... 3,500 mm |
| 빔 경로 | 집중됨 |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 680 nm |
| 레이저 등급 | 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 광점 형태 | 원형 |
| 손실각 | 일반 ± 2.5° |
| 측정 범위 | 50 ... 3,500 mm |
| 분해능 | 1.0mm |
| 정확성 | -20 ... 20 mm |
| 반복정밀도(1 시그마) | 0 ... 13 mm |
| 측정값 출력 | IO-Link를 통해 |
| 거리 측정 원리 | Time of flight |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 35 mA |
| 티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
| 종류 | 티치(Teach) 입력부 |
| 기능 | Light/Dark 전환 스캔 거리 조정 키보드 잠금장치 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 전류, 최대 | 90 mA |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 스위칭 원리 | IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN) |
| 스위칭 주파수 | 7 ... 15 Hz, 반사율에 따라 다름 |
| 응답 시간 | 33 ... 70 ms, 반사율에 따라 다름 |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 종류 | IO-Link |
| COM 모드 | COM3 |
| 프로파일 | 스마트 센서 프로파일 |
| 최소 사이클 타임 | COM3 = 0.6 ms |
| 프레임 타입 | 2.V |
| 버전 | V1.1 |
| Device ID | 2222 |
| SIO 모드 서포트 | 예 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 / PMMA |
| 순중량 | 30 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| M3 체결용 권장 조임 토크 | 0.9 N·m |
| 재료 호환성 | ECOLAB |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | 티치 버튼 |
| 조작부 기능 | Light/Dark 전환 스캔 거리 조정 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III IP 69K |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz