OTB 40-BK250

비닐랩

제품 번호: 50137874

적합한 적용 대상: 광학 추적 유도 OGS 600
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 0.5 mm x 25,000 mm
순중량 468 g
기계 특성 마모 방지
세척하기 쉬움
즉시 안전하게 지나감
튼튼한
색상 흑색
재료 PVC
접착제 아크릴레이트 접착제
접착 강도 10 mm
작동 시 주변 온도 -20 ... 55 °C
공정 온도 15 ... 25 °C
지면 특성 건조
그리스 없음
깨끗
매끈
HS 번호 39191012
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100